TE 12, R448A; R449A

067B2512

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10

Product details

Bruto masa 0.634 Kilogram
Neto masa 0.495 Kilogram
Volume 2.12 Liter
EAN 5702428998529

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 118 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 3000 mm
Hladilna sredstva R448A
R449A
Ime izdelka Element for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TE
Ime programa delov TE 12
Izravnava tlaka Externally equalized
Količina v pakiranju 9 kos
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 400 psig
Material Medenina
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Element
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Expansion valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip TE 12
Velikost izravnave [palcev] 1/4 in
Vrsta priključka za izravnavo Flare
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality