Картриджное реле давления, ACB, 18.00 бар, 13.00 бар

061F7506

Верхняя уставка давления [бар]: 18, Нижнее давление активации [бар]: 13, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

Информация о продукте

Масса брутто 0.09 Kilogram
Вес нетто 0.079 Kilogram
Volume 0.396 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428265072

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
UL evaluated Yes
Безмасляные хладагенты R134a
R513A
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Верхняя уставка давления [psi] 261 psi
Верхняя уставка давления [бар] 18 бар
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Switches and thermostats
Давление разрыва [psig] 2900 psig
Давление разрыва [бар] 200 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -20 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 135 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -55 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 275 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -70 °F
Длина кабеля [дюймы] 59.06 дюйм
Длина кабеля [м] 1.5 м
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC=6 A, 250 V
Категория диапазона давлений Высокое давление
Количество в упаковке 20 шт
Контакт функциональный SPST(NC)
Корпус ОБЫЧНЫЙ ТЕРМОКЛЕЙ
Макс. рабочее давление [бар] 45 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 653 psig
Название продукта Картриджное реле давления
Нижнее давление активации [бар] 13 бар
Нижнее давление активации[psig] 189 psi
Размер присоединения давления 1/4дюйма
Сброс Автоматич.
Сертификация C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Соединение давления примечания Дефлятор
Спецификация ACB-2UC192MW
Степень защиты, IP IP65
Тип ACB
Тип кабеля AWG18
Тип присоединения ОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Установка Vertical +/- 45º
Хладагенты R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Хладагенты, сертифицированные по UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Цвет провода Черный
Электрическое соединение Кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality