Pressure switch, KP44

060-001366

Regulation left side [bar]Pe: 2 - 12, Regulation right side [bar]Pe: 0.5 - 6, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 1, Contact function: SPST(NO)+SPST(NC), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Auto

Product details

Brutto hmotnost 0.572 Kilogram
Čistá hmotnost 0.52 Kilogram
Objem 1.281 Liter
EAN 5702423148592

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. pravá strana [bar] 1 bar
Diference levá strana [bar] [Max] 4 bar
Diference levá strana [bar] [Min] 0.7 bar
Diference levá strana [psi] [Max] 58 psi
Diference levá strana [psi] [Min] 10 psi
Diference pravá strana [psi] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPST(NO)+SPST(NC)
Hodnoceníkrytí IP IP22
In scope of WEEE Yes
Jméno souboru schválení UL E31024
Kontakty AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~) 2
Max. pracovní tlak [bar] 25 bar
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe 245 psig
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] 19 bar
Množství na formát balení 32 pc
MWP [psig] Pe 245 psig
MWP levá strana[bar] Pe 17 bar
MWP pravá strana [bar] Pe 17 bar
Název produktu Presostat
Popis produktu Dvojitá regulace tlaku
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 6-14 mm
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max] 12 bar
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] 2 bar
Regulace - levá strana [psig] Pe [Max] 174 psig
Regulace - levá strana [psig] Pe [Min] 29 psig
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max] 6 bar
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min] 0.5 bar
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max] 87 psig
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min] 7 psig
Reset levá Auto
Reset pravá Auto
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Čína
c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ KP44
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality