Elec. expansion valve coil, ETS 6

034G5115

Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 0.7

Detaily produktu

Gross weight 0.138 Kilogram
Net weight 0.11 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702428825467

 

Approval CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Cable length [m] 0.7 m
China RoHS compliance Yes
Class of Insulation E
Coil resistance [Ohm] 46
Compatible Danfoss controllers EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Contain batteries No
Délka kabelu [palce] 27.5 in
Elektrický konektor JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hodnoceníkrytí IP IP66
Množství na formát balení 10 pc
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Cívka elektronického expanzního ventilu
Ochranná trubice - délka [mm] 600 mm
Packing format Multi pack
Parts Program name ETS 6
Produktová skupina Expansion valves
Proudový rozsah [A] 0.26 A
Příslušenství produktu Electric valve accessories
SCIP dossier no. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product name Electric control valve coil(8)
Serviceable No
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Spotřeba energie [W] 3 W
Totožný výrobek 034G5110
Typ ETS 6
UL Class UL CLASS 105 (A)
UL evaluated Yes
Used for product ETS 6

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality