Solenoid valve, EV222B, Function: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM

032U8531

Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PED; CE; UKCA, Body material: Stainless steel, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2

Product details

Peso bruto 4.399 Kilogram
Peso neto 4.008 Kilogram
Volumen 7.334 Liter
EAN 5702423124497

 

Actuador B
Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature max. [°C] 60 °C
Ambient temperature max. [°F] 140 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comentarios sobre tolerancia del medio Medio agresivo
Medios contaminados
Connection size [in] 2
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 46.2 gal/min
Designación de tipo EV222B 50
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [min] 0.3 bar
Differential pressure [psi] [max] 145 psi
Differential pressure [psi] [min] 4.35 psi
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Homologación CE
PED
UKCA
In scope of WEEE Yes
Kv value [m³/h] 40 m³/h
Material de conexión Acero inoxidable
Material del cuerpo Acero inoxidable
Max. test pressure [psig] 217.5 psig
Max. Working Pressure [psig] 145 psig
Medium temperature range [°C] [max] 50 °C
Medium temperature range [°C] [min] 0 °C
Medium temperature range [°F] [max] 122 °F
Medium temperature range [°F] [min] 32 °F
Norma de conexión ISO 228-1
Number of ways 2/2
Orifice size [mm] 50 mm
Orifice size fraction [in] 2 in
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Recomendaciones del medio Technical & Soft Water
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Seal Material FKM
Specification key EV222B 50SS G 2F NC000
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 5000 ms
Tipo de conexión G
Type EV222B
UK RoHS compliance Out of scope
Viscosidad de medio máx.[cSt] 50 cSt
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційновирівнювальний клапанний вузол
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Назва програми частин EV222B
Розр. час на закриття, вода [мс] 10000 мс
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality