Solenoid valve, EV250B, Function: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5252

Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2

Productdata

Bruto gewicht 0.576 Kilogram
Netto gewicht 0.534 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423179152

 

Aanbevelingen medium Technical & Soft Water
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1/2
Aansluitmateriaal DZR messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal EPDM
Application Gesloten en drainage (systeem)
Bodymateriaal DZR messing
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 4.6 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 12 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 10 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 1/2 in
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 100 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 100 ms
Goedkeuring DNVGL-CG-0339
GL
PZH
SINTEF
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
In scope of WEEE Yes
Kv-waarde [m³/h] 4 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 15 bar
Max. testdruk [psig] 217.5 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Naam onderdelenprogramma EV250B
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Licht agressieve media
Productaccessoires Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
Productnaam SCIP-dossier EV250B NC - solenoid valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Specificatie sleutel EV250B 12BD G 12E NC000
Type EV250B
Type aanduiding EV250B 12
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0 bar
Verschildruk [psi] [max.] 145 psi
Verschildruk [psi] [min.] 0 psi
Vloeistofgroep 1
Werking Servogestuurd

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality