Solenoid valve, EVU 2, Solder, ODF, 1/4 in, Function: NC

032F5043

Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF

Produktdetails

Poids brut 0.097 Kilogram
Poids Net 0.078 Kilogram
Volume 0.281 Liter
Numéro EAN 5702428049979

 

Accessoires produit Accessoires pour électrovannes
Bobine No
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Cv [gal/min] 0.23 gal/min
Désignation du modèle Vanne solénoïde soudé
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Entrée [in] 1/4po
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Fluides frigorigènes homologués UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Fonction NF
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
UR
Maintenable Non
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIP EVU 1-8
Nº de dossier SCIP ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
ODP min. [bar] 0.02 bar
Option en fonctionnement manuel Non
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 70 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1015 psig
Présence de batteries Non
Remarque sur la plage de temp. du fluide Defrost max. 130ºC/265ºF
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm] 9 mm
Taille Sortie [in] 1/4po
Temp. Ambiante -40 - Coil dependent
Type EVU 2
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
Valeur du kv [m³/h] 0.2 m³/h

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality