Solenoid valve, EVRST 15

032F3213

Function: NC, Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Butt weld, Cv value [gal/min]: 3.1, Kv value [m³/h]: 2.7

Produktdetails

Gross weight 1.242 Kilogram
Net weight 0.592 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428255875

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Body material Stainless steel
China RoHS compliance Out of scope
Coil No
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 3.1 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Function NC
Handbedienung optional Nein
Inlet connection type Anschweißend
Inlet size [in] 3/4 in
Kv-Wert [m³/h] 2.7 m³/h
Kältemittel R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Max. OPD [bar] 12WAC 21 bar
Max. OPD [bar] 20WDC 18 bar
Max. Working Pressure [bar] 50 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 725 psig
MaxOPD[bar] 10W AC 14 bar
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130 °C/265 °F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
Outlet connection type Butt weld
Outlet size [in] 3/4 in
Packing format Single pack
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Serviceable Solenoid valve spare parts
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EVRS / EVRST
Typ EVRST 15
Type designation Solenoid valve
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb Direkt
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality