Unloader flange valve, EVRF

032F3140

Unloader flange valve, Product Type: EVRF, Function: NO, Inlet connection type: Flange, Outlet connection type: Flange

Produktdetails

Bruttogewicht 0.528 Kilogram
Gewicht netto 0.493 Kilogram
Volume 0.843 Liter
EAN 5702422112044

 

Austritt Anschlusstyp Flansch
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Durchflussrichtung Dreiwege
Eintritt Anschluss-Typ Flansch
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktion NO
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
Kältemittel R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407A
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
Max. OPD [bar] 10WAC 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 400 psig
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Entlastungsflanschventil
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ EVRF
Typenbezeichnung Capacity Regulator
Entlastungsventil
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Zulassung EAC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality