Valve station, ICF 20-2-121L, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3827

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Connection size [mm]: 20, Connection type: Butt weld, Body material: Steel, Surface coating: Zn (TLP), Max. Working Pressure [bar]: 65, Temperature range [°C]: -60 - 120

Product details

Bruttogewicht 2.877 Kilogram
Gewicht netto 2.58 Kilogram
Volume 4.425 Liter
EAN 5715162795729

 

Anschlussgröße [mm] 20 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Anschweißend
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Beschichtung Zn (TLP)
Connection size [in] 3/4 in
Contain batteries No
Durchflussrichtung Durchgang
Fluid-Gruppe 1
Kategorie II
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modul 1 Typ ICFE 20
Module 1 Solenoid valve
Module 2 Manual opening
Module 2 type ICFO
Product description Control Solution
Product group Multifunction valves
Product Name Description Valve station
Produktzubehör ICF Zubehör
Refrigerants R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperature range [°F] [max] 248 °F
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Typ ICF-Code ICF-20-2-20DEXOXXXXXXXXX0LAX
Type ICF 20-2-121L
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICF Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality