Módulo de función, ICM 40-A, Acero

027H4180

Valor Kv [m³/h]: 15, Utilizado para el producto: ICV 40

Detalles del producto

Peso bruto 3.582 Kilogram
Peso neto 3.26 Kilogram
Volumen 8.68 Liter
EAN 5702428237536

 

Accesorios de productos Accesorios ICAD
Accesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Contain batteries No
Descripción del producto Módulo de función
Formato de empaquetado Paquete individual
Funcionamiento de la válvula Motorizado
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Marca ICV Flexline
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Módulo de función
Nombre del programa de piezas ICM
Opción de funcionamiento manual Mediante ajuste ICAD
Mediante herramienta multiusos
Piezas incluídas Pernos/junta tórica
Asiento/junta tórica
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Reparable Repuestos ICM / ICS / ICLX
Sistema de actuador Motor ICAD, acoplamiento magnético
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de salida [mm] 40 mm
Tiempo de apertura/cierre [s] 10 s
Tipo ICM 40-A
Utilizado para comentarios de producto Con ensamblaje superior
Utilizado para el producto ICV 40
Valor Cv [gal/min] 17 gal/min
Valor Kv [m³/h] 15 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality