Mikrokanalwärmeübertrager, MCHE D1500-C, Industrieverpackung

021U0098

Nennleistung R410A [kW]: 15.4, Auslegungsdruck[MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Produktdetails

Bruttogewicht 8.458 Kilogram
Gewicht netto 6.549 Kilogram
Volume 41.785 Liter
EAN 5702424291785

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anwendungsbereich Klimatechnik
Anzahl der Rohre[Stück] 52
Auslegungsdruck[MPa] 4.5 MPa
Auslegungsdruck[psig] 653 psig
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
Austritt Größe [mm] 12.7 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP] Unterkühlung = 9°F
Bedingungen Nennleistung [SI] Unterkühlung = 5 K
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Durchflussrichtung Einzelfluss
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/2Zoll
Eintritt Größe [mm] 12.7 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Innenvolumen [cm3] 1150 cm³
Innenvolumen [in3] 70.2 in³
Kategorie II
Kältemittel R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Lamellenabstand [mm] 1.1 mm
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 653 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Nennleistung R410A [kW] 15.4 kW
Nennleistung R410A [TR] 4.38 TR
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Mikrokanalwärmeübertrager
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Registerbreite [in] 1 in
Registerbreite [mm] 25.4 mm
Registerhöhe [in] 20.35 in
Registerhöhe [mm] 516.9 mm
Registerlänge [in] 42.28 in
Registerlänge [mm] 1074 mm
Teilenummer DF0081
Temperaturbereich [°C] [max.] 121 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 250 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ MCHE D1500-C
Typenbezeichnung D1500-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [max.] 72 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [max.] 162 °F
Umgebungstemperatur Betrieb[°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Aluminium
Werkstoff Montagestange ALUMINIUM
Zulassung EAC
PED
UL
Zulassung SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality