Válvula de retenção, NRV 35s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46

020-1026

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Produktdetails

Peso bruto 1.4 Kilogram
Peso líquido 1.248 Kilogram
Volume 3.444 Liter
EAN 5702422022046

 

Austritt Größe [mm] 35 mm
Categoría Art. 4, par. 3
Caída pres. mín [bar] 0.04 bar
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SIP] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 33.52 gal/min
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Flujo único
Diseño Pistón
Eintritt Größe [mm] 35 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Grupo de fluido 2
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
Identisches Produkt 020-1154
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Kv-Wert [m³/h] 29 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Nimiv. kond, kuum gaas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nimiv. kond, kuum gaas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nimiv. kond, ved.mahut. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
Queda mín. de pressão [psi] 0.6 psi
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Suurim töörõhk [psig] 667 psig
Tamaño entrada [in] 1 3/8 in
Tamaño salida [in] 1 3/8 in
Temperaturbereich [°F] [max.] 285 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Typ NRV 35s
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality