Differential pressure switch, RT260A

017D002466

Diff.press.setting range [bar]: 1.5 - 11, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 42

Produktdetaljer

Gross weight 1.276 Kilogram
Net weight 1.002 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042819

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
CE-mærket Yes
Diff. trykindstillingsområde [bar] [maks.] 11 bar
Diff. trykindstillingsområde [bar] [Min.] 1.5 bar
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Maks.] 1.1 MPa
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Min.] 0.15 MPa
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Maks.] 159.5 psi
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Min.] 21.8 psi
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.] 31 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.] -1 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.] 450 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.] -15 psig
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/Female Female
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktdifferentiale [bar] 0.5 bar
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 609 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 47 bar
Maks. prøvetryk [psig] 681 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Pakkeformat Multipak
Pressure connection notes Weld nipple d6.5/D10mm
Pressure connection size 3/8
Pressure Male/Female Male
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Differenspressostat
Produktoplysninger Differenspressostat
Produkttilbehør generisk tilbehør
Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dossier produktnavn RT Presso_Diff.Presso
Serviceable Contact systems
Trykområde [bar] Pe [Maks.] 31 bar
Trykområde [bar] Pe [Min.] -1 bar
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. type G
Type RT260A
Udløsertid for relæsiden [s] 0 s
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-godkendte kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality