Shut-off ball valve, GBC 12s

009L7022

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in

Détails du produit

Poids brut 0.19 Kilogram
Poids Net 0.122 Kilogram
Volume 0.655 Liter
Numéro EAN 5702428515795

 

Accessoires produit Accessoires pour vannes BM/GBC
Accès à la source de flamme EN13463-3 Oui
Catégorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv [gal/min] 15.2 gal/min
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 30 Qté
Entrée [in] 1/2po
Equip. Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation Homologué C UL US
CE
EAC
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 2 voies estampée
Maintenable Pièces de rechange pour vannes BM/GBC
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Nom du produit Vanne d'arrêt à boisseau sphérique
Nom du produit dans le dossier SCIP GBC V2 without AP
Nº de dossier SCIP 3a432833-c1d7-4ceb-a928-46aeb038ec08
Option de montage panneau M3 × 0.5 (2 PC)
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 650 psig
Prise de pression non
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 1/2po
Type GBC 12s
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 13.17 m³/h

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality