AB-QM Flexo, DN 20, Højt flow, Med målenipler

003Z1634

Venligst kontakt kundeservice

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 HF wo strainer

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.1 Kilogram
Nettovægt 1.6 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN nr. 5702424604790

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 20 HF wo strainer
Flow nominelt [m³/h] 1.9 m³/h
Flow type Højt flow
Indeholder batterier No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 25
Type AB-QM Flexo
Ventilstørrelse DN 20
Version Left-hand

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality