MSV-F2, DN 250, PN 16, Brida

003Z1068

MSV-F2 DN 250 con tomas de prueba PN16, válvula de preajuste manual

Detalles del producto

Peso bruto 354 Kilogram
Peso neto 323 Kilogram
Volumen 691.2 Liter
EAN 5702420079974

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 250 con tomas de prueba PN16, válvula de preajuste manual
Escala de ajuste
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Función de drenaje No
Grupo de productos Manual balancing
Material del cuerpo de la válvula Fundido (EN-GJL-250)
N.° de expediente SCIP b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Nombre del producto en el expediente SCIP MSV-F2 MNF DN15-300
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 150 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 250
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo MSV-F2
Tipos de conexión Brida
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Valores kvs [m³/h] 952.3 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality