Mostrar más
CAS

Se muestra(n) 3 producto(s)

060L315166

Termostato, CAS178

Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 80, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67

060L315366

Termostato, CAS180

Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67

060L315566

Termostato, CAS181

Intervalo de temperatura [°C]: 60 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67