Shows 24 product(s)

140F1011

Termostatos, DEVIreg™ 132, Tipo de sensor: Piso

Temperatura - piso [°C]: 20 - 50, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Sem monitor

140F1034

Termostatos, DEVIreg™ 531, ELKO, Tipo de sensor: Sala

Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Sem monitor

140F1037

Termostatos, DEVIreg™ 532, ELKO, Tipo de sensor: Sala + Piso

Temperatura - piso [°C]: 20 - 50, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Sem monitor

140F1055

Termostatos, DEVIreg™ Opti, Tipo de sensor: Sala + Piso

Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: LCD

140F1064

Termostatos, DEVIreg™ Touch Branco-puro, Tipo de sensor: Sala + Piso

Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Tela de toque

140F1065

Termostatos, DEVIreg™ Touch Branco-puro, Tipo de sensor: Sala + Piso

Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Tela de toque

View: