Shut-off ball valve, GBCH 18s

009L7419

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 3/4 in, Outlet size [in]: 3/4 in

Toote üksikasjad

Gross weight 0.501 Kilogram
Net weight 0.442 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN 5702428515344

 

Body material Brass
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 35.92 gal/min
EN13463-3 süüteallika hind. Jah
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow direction Bi-flow
Heakskiit CE
UKCA
Juurdepääsuport Ei
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Kv väärtus [m³/h] 31.07 m³/h
Külmutusagensid R744
Outlet size [in] 3/4 in
Packing format Multi pack
Panel mounting option M4 × 0.7 (2 PC)
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis kahesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr cac227b8-1cb2-4bdf-b22c-0bd4e896d5e9
SCIPi kausta tootenimi CO2 GBC 90 bar V2 without AP
Seadmed Cap w. wire seal
Serviceable BM/GBC valve spare parts
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 3/4 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote nimetus Sulge-kuulventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tootetarvikud BM/GBC ventiili lisavarustus
Tüüp GBCH 18s
Vedelikurühm 2
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality