Solenoid valve, EV310A, Function: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM

032H8095

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2

Produktinformation

Bruttovikt 0.124 Kilogram
Nettovikt 0.118 Kilogram
Volym 0.113 Liter
EAN 5702423050536

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek [in] 1/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 16 antal
Antal vägar 3/2
Application Stängt och dräneringssystem
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 10 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 10 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV310A
Differenstryck [bar] [Max] 20 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 290 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 0 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 1.2 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/64 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Ingraverat A-P-R
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE Yes
Kv värde [gal/min] 0.05 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.04 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 9 mm
Max. Arbetstryck [bar] 20 bar
Max. Arbetstryck [psig] 290 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 20 cSt
Max. testtryck [bar] 30 bar
Max. testtryck [psig] 435 psig
Mediarekommendationer Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP-dokumentproduktnamn EV310A - solenoid valve
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV310A 1.2B G 14F NC000
Ställdon A
Ställdonsstorlek 9 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.35 in
Typ EV310A
Typbeteckning EV310A 1.2
Tätn. mat. FKM
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality