Check valve, NRVT 16sH, Max. Working Pressure [bar]: 140

020-6413

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Direction: Straightway, Packing format: Multi pack

Product details

Bruttogewicht 0.444 Kilogram
Gewicht netto 0.353 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702424223892

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Durchflussrichtung Einzelfluss
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv value [m³/h] 3.5 m³/h
Max. Working Pressure [psig] 2031 psig
MinODP [bar] 0.25 bar
Product group Check valves
Product Name Description Check valve
Quantity per packing format 30 pc
Refrigerants R744
Temperature range [°F] [max] 302 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Type NRVT 16sH
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Messing
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Конструкція Поршень
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Матеріал з'єднання Латунь
Напрямок Прямий
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 Так
Розмір виходу [дюйм] 5/8 in
Розмір впуску [дюйм] 5/8 in
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Індикатор напрямку потоку На етикетці продукту

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality