Refrig appliance control (TXV), EKC 202B

084B8622

Function: 3 Outputs,2 Temp.Sensors, DI, Supply voltage [V] AC: 230, Communication type: Optional MODBUS; Optional LON,, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 30

Produktdetails

Gross weight 0.187 Kilogram
Net weight 0.171 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN 5702428089234

 

Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display an der Vorderseite Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion 3 Ausgänge, 2 Temp. Sensoren, DI
Identisches Produkt 084B8522
In scope of WEEE Yes
Kommunik. Optional LON
Optional MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 2 VA
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlstellenregelung (TXV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlung Regelung (Temp)
Temp. Fühler-Service NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 202B
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Ohne Anschlussstecker
Zulassung C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality