Backup power module, EKE 2U

080G5555

Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Approval: UL; RoHS; CE, Max. current output/phase [A]: 2, Used for product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Packing format: Multi pack

Detalles del producto

Peso bruto 0.3 Kilogram
Peso neto 0.25 Kilogram
Volumen 1.883 Liter
EAN 5714279874402

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 0 Uds.
Batería auxiliar de [V]CC 24 V
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Características del producto Energía de reserva para 2 EKE 1
LED de indicación de estado: carga
LED de indicación de estado: error
LED de indicación de estado: listo
LED de indicación de estado: sustitución
Fuente de alimentación compartida
Detección del estado de salud
Estado señal de salida: carga
Estado señal de salida: error
Estado señal de salida: listo
Estado señal de salida: sustitución
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo eléctrico [VA] 15 VA
Contain batteries No
Corriente de salida/fase máx.[A] 2 A
Digital inputs (DI) 0 Uds.
Display - opciones Ninguna
Entrada analogica 0 Uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grupo de productos Electronic controllers
Homologación CE
RoHS
UL
Idioma del producto Inglés
Más información Maximum nominal output current
Método de montaje Carril DIN
N.° de expediente SCIP a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Nombre de producto Módulo de energía de reserva
Nota de clasificación de carcasa IP40 para carcasa
Número de entradas de sensores 0 Uds.
Número de sensores de presión 0
Número de sensores de temperatura 0
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal No
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 1 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo EKE 2U
Tipo de comunicación Digital output
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality