Liquid level switches

Se muestra(n) 6 producto(s)

084H6003

Interruptor de nivel de líquido, LLS 4000U, NPT, 3/4

Tipo de conexión: NPT, Tamaño conexión [mm]: 25, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24

084H6004

Interruptor de nivel de líquido, LLS 4000U, NPT, 3/4

Tipo de conexión: NPT, Tamaño conexión [mm]: 25, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24

148H3205

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Manguitos soldar acero

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

148H3207

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, NPT

Tipo de conexión: NPT, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Ver: