FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBXCXXXXDX

131F8058

Frequency Converter
FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP,
Three phase, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter
No brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: A3
LonWorks MCA 108, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model Code

Code de modèle: FC-102P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBXCXXXXDX
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 6.896 Kilogram
Poids Net 5.89 Kilogram
Volume 27.246 Liter
Numéro EAN 5702427480438

 

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® HVAC Drive FC-
Série 102 102
Puissance nominale P5K5 (P5K5) 5,5kW / 7,5HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480VCA
Enveloppe E20 (E20) IP20 / Châssis
Filtre RFI H2 RFI classe A2 (C3)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AG LonWorks MCA 108
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille du châssis A3 A3
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code type partie 1 FC-102P5K5T4E20H2XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAGBXCXXXXDX
Puissance 110% (NO) [kW] 5.5 5.5
Hauteur (mm) 268,0 268,0
Largeur sans option C (mm) 130,0 130,0
Largeur avec 2options C [mm] 190,0 190,0
Profondeur (mm) 205,0 205,0
Prof. avec option A/B (mm) 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Dissipation thermique NO [W] 187 187
Dissipation thermique NO [W] 187 187
Courant permanent (NO) [A] 13 13
Courant de surcharge (NO) [A] 14.3 14.3
Courant permanent (NO) [A] 11 11
Courant de surcharge (NO) [A] 12.1 12.1
Calculated Gross Weight [kg] 6.896
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 5.89
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-102P5K5T4E20H2XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAGBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01 ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality