FC-301P7K5T4E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1022

Frequency converter
FC-301P7K5T4E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-301
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP,
Three phase, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter
Brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: A3
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Typbezeichnung: FC-301P7K5T4E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Vorschlag 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

 

Bruttogewicht 7.016 Kilogram
Gewicht netto 6.01 Kilogram
EAN 5702427170032

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 301 301
Nennleistung P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Typencode Teil 1 FC-301P7K5T4E20H2BGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0 130,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 190,0 190,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Verlustleistung HO [W] 225 225
Verlustleistung HO [W] 225 225
Dauerstrom (HO) [A] 16 16
Intermitt. Strom (HO) [A] 25.6 25.6
Dauerstrom (HO) [A] 14.5 14.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 7.016
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-301P7K5T4E20H2BGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality