Ви шукали:

sca-x

Показано 1 228 продуктів

148B6052

Комплект для огляду, Деталі ущільнення

Позначення типу: Деталі ущільнення, Використання для продукту: CHV-X 25; CHV-X 40; CHV-X 32

006-1108

Комплект стяжних болтів M12 x 127 mm, EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

Комплект стяжних болтів M12 x 127 mm, Використання для продукту: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

006-1139

Болт M12 X 35 мм, EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10

Болт M12 X 35 мм, Використання для продукту: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40

130B0183

Перехідна пластина, 395 x 90 мм

Завдяки адаптаційній пластині VLT® 5/6/8000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це
надає змогу легко та швидко замінити VLT® 5/6/8000, та, оскільки
для цього не потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
На пластину адаптера 130B0183 можна встановити такий VLT® 5/6/8000:
IP20 Book: 200–240 В VLT5001–5003/VLT6002–6003, 380/500 В
VLT5001–5005, 380–460 В VLT6002–6005

130B0185

Перехідна пластина, 395 x 220 мм

Завдяки адаптаційній пластині VLT® 5/6/8000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це надає
змогу легко та швидко замінити VLT® VLT® 5/6/8000, та,
оскільки для цього не потрібно свердлити нові отвори, не
утворюватиметься металева стружка, яка може пошкодити
електричні компоненти.
На пластину адаптера 130B0185 можна встановити такий VLT® 5/6/8000:
IP20 Compact: 200–240 В VLT5001–5006, 380/500 В VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 В VLT6002–6005, 380/460 В VLT6002–6011,
380–480 В VLT8006–8011, 550–600 В VLT 5001–5011, 525–690 В VLT8002–8011

Вигляд: