Ви шукали:

sca-x

Показано 1 228 продуктів

135N0363

VA20X-1L-0005-2-X+BM25-000000141

VACON0020-1L-0005-2-X
VACON® 20 X
4,8 AMP, 208 – 240 В змінного струму
Без гальма, Без клавіатури
C1 Комерційне середовище, Корпус 02 X
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0005-2-X

135N0466

VA20X-3L-0003-4-X+BM25-000000183

VACON0020-3L-0003-4-X
VACON® 20 X
2,4 AMP, 380 – 480 В змінного струму
DBIN, Без клавіатури
C2 Комерц. і промисл. середов., Корпус 02 X
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0003-4-X

135N7655

VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000000187

VACON0020-3L-0016-4-X
VACON® 20 X
16 AMP, 380 – 480 В змінного струму
DBIN, Без клавіатури
C2 Комерц. і промисл. середов., Корпус 03 Х
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0016-4-X

136H7669

VA20X-3L-0005-2-X+BM25-000000213

VACON0020-3L-0005-2-X-R02
VACON® 20 X
4,8 AMP, 208 – 240 В змінного струму
DBIN, Текстова клавіатура
EMC C4 Системний компонент, Корпус 02 X
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0005-2-X-R02

136H7670

VA20X-3L-0007-2-X+BM25-000000164

VACON0020-3L-0007-2-X-R02
VACON® 20 X
7 AMP, 208 – 240 В змінного струму
DBIN, Текстова клавіатура
EMC C4 Системний компонент, Корпус 02 X
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0007-2-X-R02

136H7673

VA20X-3L-0003-4-X+BM25-000000165

VACON0020-3L-0003-4-X-R02
VACON® 20 X
2,4 AMP, 380 – 480 В змінного струму
DBIN, Текстова клавіатура
EMC C4 Системний компонент, Корпус 02 X
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0003-4-X-R02

136H7957

VA20X-3L-0008-4-X+BM25-000000304

VACON0020-3L-0008-4-X-R02
VACON® 20 X
7,6 AMP, 380 – 480 В змінного струму
DBIN, Текстова клавіатура
EMC C4 Системний компонент, Корпус 02 X
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0008-4-X-R02

063G1542

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: MBS 1250-3411-C1FA21

063G4542

Перетворювач сигналу тиску, MBS 1250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: MBS 1250-3411-C1FA21

078G1007

Перетворювач сигналу тиску, DST P92S, 0.00 бар - 250.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 3625.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 14 x 1.5, Ключ технічної характеристики: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Вигляд:

  • 13
  • /
  • 123