Ви шукали:

ICF 20-6

Показано 42 продуктів

027L1257

Запчастина, ICF 20-4; ICF 20-6, Модуль електромагнітного клапана

Тип: Запчастина, Використання для продукту: ICF 20-4; ICF 20-6, Позначення типу: Модуль електромагнітного клапана

027L3009

Клапанна станція, ICF 20-6-2RA, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3012

Клапанна станція, ICF 20-6-2RA, 32 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 32, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3020

Клапанна станція, ICF 20-6-3RA, 25 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 25, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3029

Клапанна станція, ICF 20-6-4, 32 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 32, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Вигляд: