137U5101
VACON0100-3L-0062-2-X+FL03+A1181
VACON® 100X
62 AMP, 208 – 240 В змінного струму
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Гц
C2 Комерц. і промисл. середов.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Без клавіатури
слоті D: Немає опцій
слоті E: Немає опцій
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VACON® 100 X
Досягайте максимальної продуктивності за екстремальних умов довкілля. Цей привод змінного струму здатний витримувати високий гідравлічний тиск, високі рівні вібрації, тепла й забруднення. Вентиляційний клапан Gore®, корпус для застосування поза приміщенням із класом захисту IP66 / Type 4X і діапазон експлуатаційних температур від -40 °C до +60 °C надають вам повну свободу у плануванні відкритих установлень.
Завдяки діапазону потужності, який досягає 37 кВт, цей привод робить доступними переваги децентралізованого рішення для широкого кола застосувань.