136H7957
VACON0020-3L-0008-4-X-R02
VACON® 20 X
7,6 AMP, 380 – 480 В змінного струму
DBIN, Текстова клавіатура
EMC C4 Системний компонент, Корпус 02 X
Other options according to Model code
Скористайтеся перевагами розширеної гнучкості, коли рішення
децентралізованого привода має вкрай важливе значення.
Підтримка профільних інтерфейсних шин і варіанти спеціалізованого
апаратного забезпечення пропонують відмінну гнучкість у будь-яких
застосуваннях із переробки матеріалів. Завдяки програмному забезпеченню,
що адаптується під вимоги замовника, зокрема вбудованій підтримці
програмування IEC 61131-1 PLC, цей привод ідеально підходить для сектору
машинобудування.
У децентралізованих рішеннях простір має надзвичайно великого значення.
Завдяки своїй міцній і компактній конструкції VACON® 20 X забезпечує
ефективну й просту інтеграцію в нове і наявне машинне обладнання та
позбавляє потреби у використанні довгих екранованих кабелів двигунів,
вживання заходів для забезпечення електромагнітної сумісності та
застосування вихідних фільтрів.