FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSFS1XAL

132L2022

Перетворювач частоти
FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
15 кВт / 20 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C3 (200/400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Вбудована PROFINET
рамка: K4
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSFS1XAL

Інформація про продукт

Вага брутто 8.5 kg
Bага нетто 8.2 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853413263

VLT® Midi Drive FC 280

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Midi Drive FC-
Серія 280 280
Тип P15K 15 кВт / 20 к.с.
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус E20 IP20 / Корпус
Фільтр радіозавад H2 EMC Кат C3 (200/400В)
Гальмо та зупинка B (В) Гальмівний переривач
Дисплей X Без дисплея
Покриття C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X Без адаптації
Адаптація В X Без адаптації
Спеціальна версія SFS1 Функц.безп.чер.пол.ш.
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Плата керування AL Вбудована PROFINET
Типорозмір K4 K4
Типовий код деталі 1 FC-280P15KT4E20H2BXC
Типовий код деталі 2 XXXSFS1XAL
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 8.5
Розрахована нетто-вага [кг] 8.2
Переривчастий струм (ВП) [A] 46.5
Переривчастий струм (ВП) [A] 46.5
Постійний струм (ВП) [A] 31
Постійний струм (ВП) [A] 27
Втрати потужності ВП [Вт] 393.4
кВА 21.5
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 15
Висота [мм] 317.5
Ширина без опції C [мм] 133
Глибина [мм] 245
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-280P15KT4E20H2BXC
Код моделі 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality