OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max 2.3 KW (V210)
31.13 1 1/2 InchesMild steel
With CSA/UL Horiz., conn. up or downWithout brake
Terminal Box

Model code: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Re-configure

Product details

Вага брутто 25 Kilogram
Bага нетто 24 Kilogram
EAN 5714853308057

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції OGD VLT® OneGearDrive®
Варіант продукту S Стандартний
Тип передачі K Конічна передача
Розмір 2 V210
Передатне число 31K13 31,13
Конструкція вихідн. валу 1 Полий вал
Розмір вихідного валу I3 1½ дюйми
Матеріал вихідного валу 1 М’яка сталь
Потужність двигуна L06 макс. 2,3 кВт (V210)
Зарезервовано RX RX Зарезервовано X
Підключення двигуна TB Розподільна коробка
Положення роз’єму 1 Зверху
Положення монтажу P2 Гор.,роз’єм угору або вниз
Покриття поверхні S Стандартний
RAL Кольоровий код 9010 Стандартний білий
Мастильні матеріали H1 Харчова олія
Гальмо BXXX Без гальма
CSA / UL 1 З CSA/UL
Зарезервовано A X (Х) Зарезервовано A
Зарезервовано B X (Х) Зарезервовано B
Зарезервовано С X Зарезервовано С
Типовий код деталі 1 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Типовий код деталі 2 S9010H1BXXX1XXX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
STAT NO 09014
Код моделі 01 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Код моделі 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality