Спіральний компресор, HLJ083T4LC6

121L1398

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Product details

Вага брутто 40.75 Kilogram
Bага нетто 37 Kilogram
Об'єм 0.06 Cubic meter
EAN 5702424206147

 

Approval CE
UKCA
UL
Brand technique Scroll compressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colour Blue
Contain batteries No
Description HLJ083T4
Discharge connection height [mm] 422 mm
Discharge connection pipe size [in] 1/2 in
Discharge connection size [in] 1/2 in
Drawing number 0XR6089B-1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLJ
Fitting standard ODF
Frequency [Hz] 50/60
Gaz equalization None
Glass mounting None
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 415 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 457 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 342 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 414 V
LRA 100 A
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 19 A
Model number HLJ083T4LC6
Motor protection Internal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil charge [L] 1.57 L
Oil reference 320HV
Oil type PVE
Packing format Industrial pack
Packing quantity 12
Phase 3
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Scroll compressor HLJ
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerant charge [kg] [Max] 5.44 kg
Refrigerants R410A
RLA 13 A
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP dossier no. 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segment usage Air conditioning
Suction connection height [mm] 280 mm
Suction connection material -
Suction connection pipe size [in] 7/8 in
Swept volume [cm3] 78.08 cm³
Technology Scroll
Torque earth [Nm] 2 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Type HLJ083
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viscosity [cP] 68 cP
Width [mm] 239 mm
Winding resistance 1-2 [Ohm] 1.62
Winding resistance 1-3 [Ohm] 1.6
Winding resistance 2-3 [Ohm] 1.63
Довжина [мм] 239 мм
Діаметр [мм] 184 мм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 455 мм
Код конфігурації Одинарний
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Силові з'єднання Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5
Стабілізація оливи Відсутн.
Тип з'єднання Паяний