Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-027, Кількість пластин: 14

111B7325

Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Інформація про продукт

Вага брутто 3.17 Kilogram
Bага нетто 3.02 Kilogram
Об'єм 2.797 Cubic decimeter
EAN 5715162701843

 

Application Універсальний
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Yes
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes
Відповідність RoHS у Великобританії Yes
Група продукції Heat exchangers
Дозволи AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
Діапазон розмірів з'єднання Q1 L1M
Діапазон розмірів з'єднання Q2 L1M
Діапазон розмірів з'єднання Q3 L1M
Діапазон розмірів з'єднання Q4 L1M
Діапазон розмірів з'єднання Q5 Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6 Null
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 14
Макс. робочий тиск [бар] 30 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] 435 фунт на дюйм²
Матеріал припою Мідний припій
Модель № 027
Модельна плита H
Назва продукту Паяний пластинчастий теплообмінник
Обладнання Фути
Шпилька
Позначення типу B3-027
Примітка щодо функції Null
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] 200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] -196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] 320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] -390 °F
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір зє'дн. H1 Null
Розмір зє'дн. H2 Null
Розмір зє'дн. H3 Null
Розмір зє'дн. H4 Null
Розмір зє'дн. H6 Null
Розмір зє’дн. H5 Null
Тип BPHE B3-027
Тип з'єдн. Q1 R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2 R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3 R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q4 R Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q5 Null
Тип з'єдн. Q6 Null
Тип зє'дн. H1 Null
Тип зє'дн. H2 Null
Тип зє'дн. H3 Null
Тип зє'дн. H4 Null
Тип зє'дн. H5 Null
Тип зє'дн. H6 Null
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Null
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R1234ze
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality