Elektrische Stellantriebe, AMV 23 SU, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082G3040

AMV 23 SU 230V 15s/mm 10mm 450N

Produktdetails

Bruttogewicht 1.93 Kilogram
Gewicht netto 1.93 Kilogram
Volume 3.402 Liter
EAN 5702421521960

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Ja
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 SU 230V 15s/mm 10mm 450N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 10 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 7 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 23
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 450 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 15 s/mm
Typ AMV 23 SU
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality