Elektriska ställdon, AMV 13, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3004

RSK: 5550596

AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Produktinformation

Bruttovikt 0.879 Kilogram
Nettovikt 0.838 Kilogram
Volym 2.025 Liter
EAN 5702421507544

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Effektförbrukning [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Ja
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 14 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 10/13
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 5 mm
Stängningskraft [N] 300 N
Säkerhetsfunktion Ja
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 13
Typ av motor Elektrisk
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality