Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
MOPD[бар/фунт/дюйм²] |
Coil Dependent |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до електромагнітного клапана |
Варіант ручної управління |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Solenoid valves |
Група рідини |
1 2 |
Дозволи |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
175 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
105 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
221 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A |
Значення Cv [гал/хв] |
4.2 ґал/хв |
Значення Cv, зворотний потік [гол/хв] |
5.8 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
3.6 м³/год |
Значення Kv зворотн. потоку [м³/год] |
5 м³/год |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Котушка |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
6 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
45.2 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
655 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] котушка BJ/BX |
38 бар |
Макс.OPD[бар] 10Вт AC |
38 бар |
Макс.OPD[бар] 20Вт DC |
20 бар |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC |
550 фунт на дюйм² |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 20Вт DC |
290 фунт на дюйм² |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] котушка BJ/BX |
550 фунт на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Латунь |
МРТ [бар] сумісний з PED |
49 бар |
Мін.OPD [бар] |
0.03 бар |
Мін.OPD [фунт/дюйм²] |
0.44 фунт на дюйм² |
Назва виробу в досьє SCIP |
EVR 10-22 |
Назва програми частин |
EVRC |
Назва продукту |
Електромагнітний клапан |
Напрямок |
Прямий |
Номер досьє SCIP |
95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0 |
Позначення типу |
Електромагнітний клапан, пайка |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до електромагнітного клапана |
Примітка щодо діапазону темп. середовища |
Розмороження макс. 130°C/ 265°F |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робота клапана |
ДІАФРАГМА З СЕРВОПРИВОДОМ |
Розмір виходу [дюйм] |
7/8 in |
Розмір впуску [дюйм] |
7/8 in |
Розмір клапанного вузла [мм] |
22 мм |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Сумісність мастила |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Температура навколишнього середовища |
-40 - 80 °C |
Тип |
EVRC 20 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R507A R600 R600a |