Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-136, Кількість пластин: 110

021H7580

Макс. робочий тиск [бар]: 30.0, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Інформація про продукт

Вага брутто 63.5 Kilogram
Bага нетто 48.3 Kilogram
Об'єм 129.6 Liter
EAN 5702424259235

 

Application Універсальний
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
UK RoHS exemption clause No
Відповідність RoHS в Китаї Yes
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes
Відповідність RoHS у Великобританії Yes
Група продукції Heat exchangers
Дозволи AS
EAC
KRAIA
PED
UA
RoHS
UKCA
Діапазон розмірів з'єднання Q1 H2"5/8C
Діапазон розмірів з'єднання Q2 H2"5/8C
Діапазон розмірів з'єднання Q3 H2"5/8C
Діапазон розмірів з'єднання Q4 H2"5/8C
Діапазон розмірів з'єднання Q5 Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6 Null
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 110
Макс. робочий тиск [бар] 30 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] 435 фунт на дюйм²
Матеріал пластини AISI 316L
Матеріал припою Мідний припій
Модель № 136
Модельна плита H
Назва продукту Паяний пластинчастий теплообмінник
Обладнання Stud;Feet
Позначення типу B3-136
Примітка щодо функції Null
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] 200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] -196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] 320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] -390 °F
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір зє'дн. H1 Null
Розмір зє'дн. H2 Null
Розмір зє'дн. H3 Null
Розмір зє'дн. H4 Null
Розмір зє'дн. H6 Null
Розмір зє’дн. H5 Null
Тип BPHE B3-136
Тип з'єдн. Q1 H2"5/8C
Тип з'єдн. Q2 Null
Тип з'єдн. Q3 Null
Тип з'єдн. Q4 Null
Тип з'єдн. Q5 Null
Тип з'єдн. Q6 Null
Тип зє'дн. H1 Null
Тип зє'дн. H2 Null
Тип зє'дн. H3 Null
Тип зє'дн. H4 Null
Тип зє'дн. H5 Null
Тип зє'дн. H6 Null
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Null
Холодоагенти R134a
R22
R407C
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality