Check valve, NRV 6s, Max. Working Pressure [bar]: 46

020-1010

Dette produkt er udgået.
Vi har en erstatningsvare.

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Direction: Straightway, Packing format: Multi pack

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.064 Kilogram
Nettovægt 0.05 Kilogram
Volume 0.143 Liter
EAN nr. 5702422015567

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 25 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.65 gal/min
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning På produktmærkat
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Konstruktion Stempel
Kv-værdi [m³/h] 0.56 m³/h
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 667 psig
Maks. driftstryk [bar] 46 bar
Min. trykfald [bar] 0.07 bar
Min. trykfald [psi] 1 psi
Nominel kap.kond, varmgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominel kap.kond, varmgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominel kap.kond, væskekap [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominel kap.kond, væskekap [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Kontraventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 285 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1/4 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type NRV 6s
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-godkendte kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality