VA20X-3L-0005-2-X+BM25-000000213

136H7669

VACON0020-3L-0005-2-X-R02
VACON® 20 X
4,8 AMP, 208 – 240 В змінного струму
DBIN, Текстова клавіатура
EMC C4 Системний компонент, Корпус 02 X
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0005-2-X-R02

Інформація про продукт

Вага брутто 4.4 kg
Bага нетто 3.4 kg
Об'єм 20.631 dm3
EAN 5710108977535

Vacon 20 X

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0020 Vacon 020
Тип входу -3L -3L
Струм -0005 5,6 A
ОПИС СТРУМУ 4,8 AMP
Напруга в мережі -2 208 – 240 В змінного струму
Сегмент -X -X
Регіональний -R02 Північна Америка
Настроюваний +BM25 Виріб Vacon0020
Гальмо +DBIN DBIN
Системна мікропрограма +F0117 Багатоцільове системне ПЗ
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Прикладна програма +A0000 Без дод. прикл. програми
Клавіатура +HMTX Текстова клавіатура
Додаткове обладнання A +Q000 Без дод. обладнання А
Додаткове обладнання В +QGLC Адаптер для кабелепроводу US
Розподільна коробка +TQGA Каб. муфта клеми B, без гальма
Частота +LS60 60 Гц
Відображувані виміри +LSUS Одиниці виміру США
Транспортувальне упакування +GSCB Стандартний пакувальний матер.
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC4 EMC C4 Системний компонент
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Типорозмір MU2 Корпус 02 X
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 VA20X-3L-0005-2-X+BM25
Типовий код деталі 2 -000000213
Код моделі 01 VACON0020-3L-0005-2-X
Код моделі 02 -R02
Розрахована нетто-вага [кг] 3.4
Розрахована брутто-вага [кг] 3.9
Габаритні розміри (мм) 170 X 295 X 154
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality