Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Кімнатний терморегулятор, 24.0 В, Кількість каналів: 0, На стіну
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Кімнатний терморегулятор, 24.0 В, Кількість каналів: 0, На стіну

088U1055

Danfoss Icon RT, 24V Display On-wall

Інформація про продукт

Вага брутто 0.16 кг
Bага нетто 0.16 кг
EAN 5702425147654

 

NC/NO Так
Адаптивне навчання Так
Безшумна робота Так
Вбудований у стіну Ні
Визначення розкладу роботи Так
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Група продукції Засоби регулювання підігріву підлоги
Датчик температури підлоги активовано Так
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
Клас захисту IP IP 21
Кнопка зниження температури Так
Кількість каналів 0
Монтаж На стіну
Напруга живлення [В] 24 В
Обмеження температур Так
Опис Danfoss Icon RT, 24V Display On-wall
Подвійний режим Так
Привод на радіатор Так
Регулювання температури Так
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тепловий відгук Ні
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Провідний, 24В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси