Danfoss Link™, Центральна панель, Джерело живлення: Джерело живлення в стіну, Кількість радіаторних терморегуляторів: 3
Danfoss Link™, Центральна панель, Джерело живлення: Джерело живлення в стіну, Кількість радіаторних терморегуляторів: 3

014G0286

Центральна панель Danfoss Link™ CC

Інформація про продукт

Вага брутто 0.52 кг
Bага нетто 0.52 кг
EAN 5702425112874

 

REACH Candidate List substances >0.1% No
Версія програмного забезпечення 4.1.0 або новіша
Висота [мм] 25 мм
Голосове управління Amazon Alexa
Група продукції Danfoss Link™
Джерело живлення Джерело живлення в стіну
Довжина [мм] 125 мм
Дозволи Z-Wave
CE
EAC
Застосування У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
Клас захисту IP терморегулятора 21
Клас програмного забезпечення A
Колір Чорний RAL 9005 / Білий RAL 9016
Кількість радіаторних терморегуляторів 3 шт.
Напруга живлення [В] DC 15 В
Опис Центральна панель Danfoss Link™ CC
Радіозв’язок [м] [макс.] 30 м
Системна інтеграція Danfoss Link™
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 2 Вт
Стандарт безпровідного зв’язку Z-wave
Стандарт дозволу Маркування CE
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип Центральна панель
Тип дисплея Сенсорний екран
Тип регулювання опалення Модуль застосунку
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Частота радіозв’язку [МГц] 868.42 Мгц
Ширина [мм] 107 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси