Центральна панель, Джерело живлення: Джерело живлення в стіну, Кількість радіаторних терморегуляторів: 3

014G0286

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Центральна панель Danfoss Link™ CC, Z-wave

Інформація про продукт

Вага брутто 0.522 Kg
Bага нетто 0.522 Kg
Volume 1.493 Liter
EAN 5702425112874

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Центральна панель Danfoss Link™ CC
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Версія програмного забезпечення 4.1.0 або новіша
Висота [мм] 25 мм
Голосове управління Amazon Alexa
Група продукції Danfoss Link™
Джерело живлення Джерело живлення в стіну
Довжина [мм] 125 мм
Дозволи Z-Wave
CE
EAC
Застосування У житлових приміщеннях (рівень забруднення 2)
Клас захисту IP терморегулятора 21
Клас програмного забезпечення A
Колір Чорний RAL 9005 / Білий RAL 9016
Кількість радіаторних терморегуляторів 3 шт.
Напруга живлення [В] DC 15 В
Радіозв’язок [м] [макс.] 30 м
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Системна інтеграція Danfoss Link™
Споживана потужність (режим очікування) [Вт] 2 Вт
Стандарт безпровідного зв’язку Z-wave
Стандарт дозволу Маркування CE
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип Central controller
Тип дисплея Сенсорний екран
Тип регулювання опалення Модуль застосунку
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Частота радіозв’язку [МГц] 868.42 Мгц
Ширина [мм] 107 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality