Диференційне реле тиску, RT260AL

017D004866

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22

Інформація про продукт

Вага брутто 1.3 Kilogram
Bага нетто 1.022 Kilogram
Об'єм 4.715 Liter
EAN 5702428042727

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Аварійний сигнал Зниження
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал контакту [бар] 0.3 бар
Дозволи CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] 4 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.5 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.05 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] 0.4 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 7.3 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] 18 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] -1 бар
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Заводське налашт. [бар] 0.14 бар
Заводське налашт. [МПа] 0.014 МПа
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 2 фунт-сила на дюйм²
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. нейтральна зона [бар] 0.9 бар
Макс. робочий тиск [бар] 22 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 319 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 25 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 362 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP RT Presso_Diff.Presso
Назва продукту Диференційне реле тиску
Номер досьє SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] 18 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] -1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] 261 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] -15 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Диф. Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Примітки щодо підключення тиску Приварний ніпель d6,5/ D10мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 3/8
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип RT260AL
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту Однополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона)
Функція скидання Автоматичн.
Час повернення реле [с] 0 с

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality