SGH 10s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

014-1092

Цей товар знято з продажу.
Ми пропонуємо заміну.

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.115 Kilogram
Bага нетто 0.089 Kilogram
Об'єм 0.143 Liter
EAN 5702428288866

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sight glasses
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R410A: 165 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R410A: 500 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R410A: 25 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R410A: 60 ppm
Кількість на формат упаковки 25 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва продукту Оглядове скло
Номер досьє SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Тип SGH 10s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R410A
Індикатор вологи H індикатор

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality