Danfoss inverter scroll compressor VZH is the third generation of scroll compressors offering variable speed technology for commercial applications in air conditioning. It allows OEMs to stand out in the commercial HVAC and process cooling marketplaces from 4 to 52 TR (15 – 184 kW) and to exceed the upgraded energy level requirements.
Показано 13 продуктів
Поршневий компресор, VTZ038AGNR1A
Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
Поршневий компресор, VTZ054AGNR1A
Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
Поршневий компресор, VTZ086AGNR1B
Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
Поршневий компресор, VTZ121AGNR1B
Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
Поршневий компресор, VTZ171AGNR1A
Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
Поршневий компресор, VTZ215AGNR1A
Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
Поршневий компресор, VTZ242AGNR1A
Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю
Спіральний компресор, VZH028CGANB
Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Промислова упаковка
Спіральний компресор, VZH044CGANB
Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Промислова упаковка
Спіральний компресор, VZH117CGAMA
Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю