Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 20, G, 3/4

003N3162

Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Універсальн.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.68 Kilogram
Bага нетто 1.375 Kilogram
Об'єм 4.082 Liter
EAN 5702423012954

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до водорегулюючих клапанів
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Water regulating valves
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] 25 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 77 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Cv [гал/хв] 3.9 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 3.4 м³/год
Конфігурація відкриття Відкривається у разі зростання температури датчика
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Макс. температура датчика [°C] 90 °C
Макс. температура датчика [°F] 194 °F
Макс. тиск випробування [бар] Ре 25 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 362.6 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск на датчику [бар] 25 бар
Макс. тиск на датчику [фунт/дюйм² надл.] 362.6 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP AVTA FJVA
Назва продукту Водорегулюючий клапан, що керується температурою
Номер досьє SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 18 x 210 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Розмір клапанного вузла [мм] 20 мм
Розмір сальника капілярної трубки [дюйм] 3/4
Сальник капілярної трубки, внутр./зовн. ВНУТРІШН.
Середовище Нейтральне середовище
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Стандартсальника капілярної трубки ISO 228-1
Тип AVTA 20
Тип з'єднання G
Тип заправки Універсальн.
Тип сальника капілярної трубки G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частка клапанного вузла [дюйм] 4/5 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality