Показано 15 продуктів
Контролер станції, AK-PC 772B
Функція: Надкритичний міні-підсилювач, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: RJ11 (CAN) до дисплея; RS232, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Контролер станції, AK-PC 772A
Функція: Надкритичний міні-підсилювач, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: RJ11 (CAN) до дисплея; RS232; LON RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Контролер станції, AK-PC 782B
Функція: Надкритичний підсилювач, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: RJ11 (CAN) до дисплея; RS232, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Контролер «сухого» охолоджувача, AK-PC 420
Функція: Регулятор продуктивності «Сухий» охолоджувач, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10